| Longitud de diente | 48 pulg 1220 mm |
| Ancho del diente | 4.8 pulg 122 mm |
| Altura del diente | 31.5 pulg 800 mm |
| Grosor del diente | 2 pulg 50 mm |
| Peso del diente | 191.8 lb 87 kg |
| Longitud total | 51.5 pulg 1308 mm |
| Ancho total | 6.9 pulg 175 mm |
Dientes de horquilla de palés Desplazamiento izquierdo de 1.220 mm (48")
Consultar Precio Comprar ahoraEspecificaciones principales
- Longitud de diente
- 48 pulg
- 1220 mm
- Ancho del diente
- 4.8 pulg
- 122 mm
- Altura del diente
- 31.5 pulg
- 800 mm
Descripción general
Los dientes de la horquilla adicionales le agregan versatilidad al portahorquillas para pallet, a fin de mover una amplia variedad de materiales de sitios de obra paletizados.
Especificaciones del producto para Desplazamiento izquierdo de 1.220 mm (48")
Vea cómo Desplazamiento izquierdo de 1.220 mm (48") se compara otros productos consultados con frecuencia.
Accesorios de horquillas
Desplazamiento izquierdo de 1.220 mm (48")
Seleccionado
- Longitud de diente
- 48 pulg
- 1220 mm
- Ancho del diente
- 4.8 pulg
- 122 mm
- Altura del diente
- 31.5 pulg
- 800 mm
Accesorios de horquillas
1.220 mm (48")
- Longitud de diente
- 48 pulg
- 1220 mm
- Ancho del diente
- 3.9 pulg
- 100 mm
- Altura del diente
- 27.8 pulg
- 706 mm
Accesorios de horquillas
Desplazamiento derecho de 1.220 mm (48")
- Longitud de diente
- 48 pulg
- 1220 mm
- Ancho del diente
- 4.8 pulg
- 122 mm
- Altura del diente
- 31.5 pulg
- 800 mm
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería de medios
Fotografías
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha