Desplazamiento derecho de 1.220 mm (48")

Dientes de horquilla de palés Desplazamiento derecho de 1.220 mm (48")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Longitud de diente
48 pulg
1220 mm
Ancho del diente
4.8 pulg
122 mm
Altura del diente
31.5 pulg
800 mm

Descripción general

Los dientes de la horquilla adicionales le agregan versatilidad al portahorquillas para pallet, a fin de mover una amplia variedad de materiales de sitios de obra paletizados.

Especificaciones del producto para Desplazamiento derecho de 1.220 mm (48")

Longitud de diente 48 pulg 1220 mm
Ancho del diente 4.8 pulg 122 mm
Altura del diente 31.5 pulg 800 mm
Grosor del diente 2 pulg 50 mm
Peso del diente 191.8 lb 87 kg
Longitud total 51.5 pulg 1308 mm
Ancho total 6.9 pulg 175 mm

Vea cómo Desplazamiento derecho de 1.220 mm (48") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  Desplazamiento derecho de 1.220 mm (48")

Ver más ofertas