1.524 mm (60")

1.524 mm (60") Dientes de horquilla de palés

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Longitud de diente
60 pulg
1524 mm
Ancho del diente
4.9 pulg
125 mm
Altura del diente
25.8 pulg
655 mm

Especificaciones del producto para 1.524 mm (60")

Longitud de diente 60 pulg 1524 mm
Ancho del diente 4.9 pulg 125 mm
Altura del diente 25.8 pulg 655 mm
Grosor del diente 2.4 pulg 60 mm
Peso del diente 238.1 lb 108 kg
Longitud total 64.5 pulg 1639 mm

Vea cómo 1.524 mm (60") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha