1.220 mm (48")

Dientes de horquilla de palés 1.220 mm (48")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Longitud de diente
48 pulg
1220 mm
Ancho del diente
3.9 pulg
100 mm
Altura del diente
27.8 pulg
706 mm

Descripción general

Los dientes de la horquilla adicionales le agregan versatilidad al portahorquillas para pallet, a fin de mover una amplia variedad de materiales de sitios de obra paletizados.

Especificaciones del producto para 1.220 mm (48")

Longitud de diente 48 pulg 1220 mm
Ancho del diente 3.9 pulg 100 mm
Altura del diente 27.8 pulg 706 mm
Grosor del diente 1.6 pulg 40 mm
Peso del diente 117.7 lb 53.39 kg
Longitud total 50.9 pulg 1293 mm
Ancho total 3.9 pulg 100 mm

Vea cómo 1.220 mm (48") se compara otros productos consultados con frecuencia.