1.200 mm (47")

Dientes de horquilla de palés 1.200 mm (47")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Longitud de diente
47.2 pulg
1200 mm
Ancho del diente
3.9 pulg
100 mm
Altura del diente
24.9 pulg
632 mm

Descripción general

Los dientes de la horquilla adicionales le agregan versatilidad al portahorquillas para pallet, a fin de mover una amplia variedad de materiales de sitios de obra paletizados.

Especificaciones del producto para 1.200 mm (47")

Longitud de diente 47.2 pulg 1200 mm
Ancho del diente 3.9 pulg 100 mm
Altura del diente 24.9 pulg 632 mm
Grosor del diente 1.6 pulg 40 mm
Peso del diente 111 lb 50.35 kg
Longitud total 50.1 pulg 1273 mm
Ancho total 3.9 pulg 100 mm

Vea cómo 1.200 mm (47") se compara otros productos consultados con frecuencia.