Toma en estudio

Dientes de horquilla de palés 1.070 mm (42")

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Longitud de diente
42.1 pulg
1070 mm
Ancho del diente
3.9 pulg
100 mm
Altura del diente
21.3 pulg
541 mm

Descripción general

Los dientes de la horquilla adicionales le agregan versatilidad al portahorquillas para pallet, a fin de mover una amplia variedad de materiales de sitios de obra paletizados.

Especificaciones del producto para 1.070 mm (42")

Longitud de diente 42.1 pulg 1070 mm
Ancho del diente 3.9 pulg 100 mm
Altura del diente 21.3 pulg 541 mm
Grosor del diente 1.6 pulg 40 mm
Peso del diente 97 lb 44 kg
Longitud total 44.8 pulg 1139 mm

Vea cómo 1.070 mm (42") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  1.070 mm (42")

Ver más ofertas