Toma en estudio

Dientes de horquilla de palés 1.220 mm (48")

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Longitud de diente
48 pulg
1220 mm
Ancho del diente
3.9 pulg
100 mm
Altura del diente
21.3 pulg
541 mm

Descripción general

Los dientes de la horquilla adicionales le agregan versatilidad al portahorquillas para pallet, a fin de mover una amplia variedad de materiales de sitios de obra paletizados.

Especificaciones del producto para 1.220 mm (48")

Longitud de diente 48 pulg 1220 mm
Ancho del diente 3.9 pulg 100 mm
Altura del diente 21.3 pulg 541 mm
Grosor del diente 1.8 pulg 45 mm
Peso del diente 112.4 lb 51 kg
Longitud total 50.9 pulg 1294 mm

Vea cómo 1.220 mm (48") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  1.220 mm (48")

Ver más ofertas