Toma en estudio

Dientes de horquilla de palés 1.350 mm (53")

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Longitud de diente
53.1 pulg
1350 mm
Ancho del diente
5.1 pulg
130 mm
Altura del diente
31.5 pulg
800 mm

Descripción general

Los dientes de la horquilla adicionales le agregan versatilidad al portahorquillas para pallet, a fin de mover una amplia variedad de materiales de sitios de obra paletizados.

Especificaciones del producto para 1.350 mm (53")

Longitud de diente 53.1 pulg 1350 mm
Ancho del diente 5.1 pulg 130 mm
Altura del diente 31.5 pulg 800 mm
Grosor del diente 2.4 pulg 60 mm
Peso del diente 275.6 lb 125 kg
Longitud total 57.1 pulg 1450 mm

Vea cómo 1.350 mm (53") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  1.350 mm (53")

Ver más ofertas