1.220 mm (48")

Dientes de horquilla de palés 1.220 mm (48")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Longitud de diente
48 pulg
1220 mm
Ancho del diente
5.9 pulg
150 mm
Altura del diente
29.8 pulg
758 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Cat

Aplicación

Se usan para necesidades variadas de manipulación de materiales, tales como movimiento de materiales voluminosos o paletizados en sitios de construcción e industriales, manipulación de fertilizantes y semillas en bolsas en lugares de paisajismo y jardinería, viveros y trabajos similares.
Cat

Clasificación

Las horquillas están clasificadas como Clase II para los requisitos de manipulación de levantamiento de minicargadores, cargadores todoterreno y cargadores de cadenas compactos.
Cat

Diseño descentrado

Los dientes de las horquillas para palés descentrados se utilizan para evitar el arrastre del brazo cargador en aplicaciones de plataformas de camión. Las horquillas descentradas están clasificadas como Clase III para una mayor capacidad de levantamiento.
Cat

Longitudes disponibles

Opciones de longitud de las horquillas: 910 mm (36"), 1.070 mm (42"), 1.120 mm (44"), 220 mm (48"), 1.370 mm (54") y 1.524 mm (60").

Especificaciones del producto para 1.220 mm (48")

Longitud de diente 48 pulg 1220 mm
Ancho del diente 5.9 pulg 150 mm
Altura del diente 29.8 pulg 758 mm
Grosor del diente 2.4 pulg 60 mm
Peso del diente 297.6 lb 135 kg
Longitud total 52 pulg 1321 mm

Vea cómo 1.220 mm (48") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  1.220 mm (48")

Ver más ofertas