1.323 mm (52,1")

Posicionadores 1.323 mm (52,1")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Altura
15.9 pulg
404 mm
Ancho
52.1 pulg
1323 mm
Peso
49.8 lb
22.6 kg

Características de un vistazo

Instalación fácil

Instalación fácil

El posicionador de horquillas de servicio pesado se puede fijar con pernos de manera fácil y rápida en los portahorquillas de servicio pesado Cat® para minicargadores.
Mayor productividad

Mayor productividad

Se aumenta considerablemente la productividad moviendo las horquillas sin salir de la cabina y permitiendo que el operador ubique la carga con precisión sin realizar maniobras adicionales con la máquina.
Ajustadores de flujo

Ajustadores de flujo

Se puede usar para regular el flujo hidráulico, lo que controla la velocidad del movimiento de las horquillas durante el funcionamiento.

Especificaciones del producto para 1.323 mm (52,1")

Altura 15.9 pulg 404 mm
Ancho 52.1 pulg 1323 mm
Peso 49.8 lb 22.6 kg
Longitud 2.6 pulg 65 mm
Sistema hidráulico necesario Flujo estándar Flujo estándar

Vea cómo 1.323 mm (52,1") se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Explorar las ofertas vigentes para  1.323 mm (52,1")

Ver más ofertas