Desconexión rápida con conexión de minirrosca

Desconexiones rápidas Desconexión rápida con conexión de minirrosca

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Peso
5.2 lb
2.357 kg
Tipo de conexión rápida
Conexión roscada
Conexión roscada
Tamaño de la conexión rápida
Minirrosca (2,7-10 tons EE.UU.)
Minirrosca (2,7-10 tons EE.UU.)

Descripción general

Permite conectar y desconectar las tuberías hidráulicas a los accesorios sin necesidad de herramientas.

Especificaciones del producto para Desconexión rápida con conexión de minirrosca

Peso 5.2 lb 2.357 kg
Tipo de conexión rápida Conexión roscada Conexión roscada
Tamaño de la conexión rápida Minirrosca (2,7-10 tons EE.UU.) Minirrosca (2,7-10 tons EE.UU.)
Presión máxima de operación 7977.1 lb/pulg² 55000 kPa
Tamaño de la rosca M39 x 3 M39 x 3

Vea cómo Desconexión rápida con conexión de minirrosca se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Toma en estudio