Tipo de interfaz | Acoplador CW-10 Acoplador CW-10 |
Peso | 174.2 lb 79 kg |
Ancho total | 14.6 pulg 370 mm |
Longitud total | 19.5 pulg 495 mm |
Altura total | 12.9 pulg 327 mm |
Iniciar sesión
¡Le damos la bienvenida! Inicie sesión para personalizar su experiencia de Cat.com
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Registrarse ahora
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones principales
Tipo de interfaz | Acoplador CW-10 Acoplador CW-10 |
Peso | 174.2 lb 79 kg |
Ancho total | 14.6 pulg 370 mm |
Longitud total | 19.5 pulg 495 mm |
Altura total | 12.9 pulg 327 mm |