Kit de canaleta para camión de 1.397 mm (55")

Kits Kit de canaleta para camión de 1.397 mm (55")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Altura
55 pulg
1397 mm
Altura total
130 pulg
3302 mm
Peso
169.8 lb
77 kg

Descripción general

Permite cargar nieve en camiones.

Especificaciones del producto para Kit de canaleta para camión de 1.397 mm (55")

Altura 55 pulg 1397 mm
Altura total 130 pulg 3302 mm
Peso 169.8 lb 77 kg
Compatibilidad SR318 - No. serie J3B00206 y superiores / SR321 - No. serie KZB00331 y superiores / SR418 - No. serie GN800001 y superiores / SR421 - No. serie KN800001 y superiores SR318 - No. serie J3B00206 y superiores / SR321 - No. serie KZB00331 y superiores / SR418 - No. serie GN800001 y superiores / SR421 - No. serie KN800001 y superiores

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Toma en estudio

Explorar las ofertas vigentes para  Kit de canaleta para camión de 1.397 mm (55")

Ver más ofertas