1,0 m³ (1,31 yd³), con pasador

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Cargar, acarrear, descargar y realizar el trabajo de limpieza general.

Unidades:
Ancho 95.0 in 2406.0 mm Less
Altura 33.0 in 840.0 mm Less
Peso 964.0 lb 437.0 kg Less
Longitud 35.0 in 880.0 mm Less
Capacidad 1.3 yd³ 1.0 m³ Less
Base Edge Thickness 0.8 in 20.0 mm Less