1,0 m³ (1,31 yd³), acoplador IT

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Cargar, acarrear, descargar y realizar el trabajo de limpieza general.

Unidades:
Levantamiento copy 95.0 in 2.406 mm Less
Capacidad nominal del cucharón (2) 36.0 in 921.0 mm Less
Heaped Capacity 984.0 lb 446.0 kg Less
Length 36.0 in 908.0 mm Less
1.3 yd³ 1.0 m³ Less
Base Edge Thickness 0.8 in 20.0 mm Less