1,7 m³ (2,3 yd³), con pasador

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Para usar en materiales moderadamente abrasivos de bajo impacto, como tierra, marga, grava y arcilla.

Unidades:
Ancho 102.0 in 2594.0 mm Less
Altura 50.0 in 1275.0 mm Less
Peso 1717.0 lb 779.0 kg Less
Longitud 49.0 in 1246.0 mm Less
Capacidad 2.3 yd³ 1.7 m³ Less
Base Edge Thickness 1.0 in 25.0 mm Less