< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras ofertas

Información general

Unidades:
Levantamiento copy 12.0 in 300.0 mm Less
Heaped Capacity 249.1 lb 113.0 kg Less

Bajo costo de por vida

La Serie 400 ofrece un rendimiento muy competitivo y economía de combustible. Gracias al uso adecuado de la tecnología, estos motores están diseñados para ser fiables y ofrecer un bajo costo de propiedad en la amplia variedad de mercados donde se utilizan.

A través de una amplia banda de potencia, la gama de la Serie 400 ofrece la capacidad para configurar una solución para las exigencias específicas de la máquina, del territorio y del mercado.

Las bandas superpuestas de potencia entre los modelos y una amplia gama de opciones ofrecen la oportunidad para optimizar el rendimiento y la funcionalidad, al agregar valor para el cliente para la aplicación.

Proporcionamos garantías de un año para los motores de velocidad constante y garantías de dos años para los modelos de velocidad variable como componente estándar.

Como usuario final de la Serie 400, también se puede beneficiar del respaldo al producto y la cobertura de servicio de clase mundial de Perkins que proviene de ser proveedor de una gama completa de soluciones de potencia.

Diseño compacto

El diseño compacto de estos motores los hace adecuados para una gama de aplicaciones, incluidos minicargadores, miniexcavadoras, cargadores de ruedas, soldadoras, plataformas elevadoras, torres de iluminación, tractores pequeños, compresores de aire, maquinaria para el cuidado del césped y maquinaria para manipulación de materiales.

Cada uno de los motores de seis núcleos de la Serie 400 está configurado para las normas de emisiones Stage IIIA/Tier 4 Interim o Stage IIIB/Tier 4 final, lo que entrega flexibilidad dependiendo del mercado.

Rendimiento y refinamiento

La línea de la Serie 400 ofrece una impecable gama de potencia de 8,2 a 50 kW (11 a 67 hp) en modelos de 2, 3 y 4 cilindros, diseñados con una apariencia familiar. La gama ofrece una amplia variedad de clasificaciones y configuraciones que se pueden personalizar para satisfacer las necesidades más exigentes.

La utilización selectiva del sistema de combustible de inyección directa e indirecta permite que Perkins ofrezca refinamiento de clase mundial y niveles bajos de ruido del motor.

305 mm (12 in) - Pin-Lock Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Múltiple de escape de hierro fundido: salida lateral
  • Múltiple de admisión

Sistema de control
  • Alternador de 12 voltios
  • Motor de arranque de 12 voltios
  • Solenoide de desconexión electrónica (ESOS)

Sistema de enfriamiento
  • Bomba de refrigerante impulsada por correa
  • Interruptor de temperatura del refrigerante
  • Ventilador de enfriamiento

Sistema de combustible
  • Bomba de inyección de combustible
  • Filtro de combustible enroscable

Uso
  • Bloque del motor de hierro fundido
  • Respiradero de circuito cerrado
  • Auxiliar de arranque con bujía
  • Capacidad de arranque en frío a -20 °C (-4 °F) (auxiliar)
  • Rendimiento en pendiente de 35° continuo

Sistema de lubricación
  • Interruptor de presión del aceite lubricante
  • Sumidero de aceite lubricante
  • Filtro de aceite lubricante enroscable