Toma en estudio

1.226 mm (48"), con traba de pasador

Ancho
48.0 in
1226.0 mm
Capacidad
27.0 pie³
800.0 l
Peso
1054.0 lb
478.0 kg

Especificaciones del producto para 1.226 mm (48"), con traba de pasador

Vea cómo 1.226 mm (48"), con traba de pasador se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  1.226 mm (48"), con traba de pasador

Ver más ofertas