< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras ofertas

Información general

Se utilizan para la carga, el transporte, la nivelación, el relleno y la descarga en una variedad de aplicaciones y materiales.

Unidades:
Levantamiento copy 70.0 in 1.77 mm Less
Heaped Capacity 642.0 lb 291.0 kg Less
Capacidad nominal del cucharón (2) 32.0 in 807.0 mm Less
Length 30.0 in 758.0 mm Less
0.8 yd³ 0.6 m³ Less
Base Edge Thickness 0.8 in 20.0 mm Less
Grosor de la cuchilla 0.6 in 16.0 mm Less