2,5 m³ (3,3 yd³), 2.950 mm (116"), pasador, cuchilla empernada
NUEVO

Cucharones de uso general - Serie Performance 2,5 m³ (3,3 yd³), 2.950 mm (116"), pasador, cuchilla empernada

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
116 pulg
2950 mm
Altura
51.7 pulg
1314 mm
Peso
2590.4 lb
1175 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 6

Aplicación

Aplicación

Los cucharones de uso general de la Serie Performance proporcionan un buen rendimiento general para el apilado de material, la remanipulación, la excavación y la carga en bancos. Como sugiere su nombre, estos cucharones son eficaces para cargar desde pilas de almacenamiento y desde bancos. Están diseñados para fuerzas de desprendimiento y condiciones de abrasión estándar. Ideal para aplicaciones de arrastre en retroceso y nivelación. El factor de llenado de los cucharones de la Serie Performance puede llegar a un 115 % por sobre la capacidad especificada.
Protección contra derrames integrada

Protección contra derrames integrada

El protector contra derrames integrado ofrece protección al varillaje de la máquina y mejora la retención de la carga al evitar los derrames de material.
Barras laterales redondeadas

Barras laterales redondeadas

Las barras laterales redondeadas ayudan a canalizar el material hacia el interior del cucharón y retenerlo.
Perfil de la Serie Performance

Perfil de la Serie Performance

Perfil de la Serie Performance para una carga fácil y una máxima carga de transporte.
Diseño de garganta abierta

Diseño de garganta abierta

El diseño de garganta abierta mejora el tamaño del montón y el factor de llenado.
Placas de desgaste inferiores

Placas de desgaste inferiores

Las placas de desgaste reemplazables en en la parte posterior de la base del cucharón ayudan a proporcionar una vida útil mucho más larga para el cucharón en situaciones de gran desgaste.

Especificaciones del producto para 2,5 m³ (3,3 yd³), 2.950 mm (116"), pasador, cuchilla empernada

Ancho 116 pulg 2950 mm
Altura 51.7 pulg 1314 mm
Peso 2590.4 lb 1175 kg
Longitud 51.7 pulg 1312 mm
Capacidad 3.3 yd³ 2.5 m³
Grosor de la base de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Grosor de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo 2,5 m³ (3,3 yd³), 2.950 mm (116"), pasador, cuchilla empernada se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Explorar las ofertas vigentes para  2,5 m³ (3,3 yd³), 2.950 mm (116"), pasador, cuchilla empernada

Ver más ofertas