2.5 m3 (3.2 yd3)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras ofertas

Información general

Accessories maximize the productivity of attachments

Nombre Description
GSH525-950 Los garfios Orange Peel GSH Cat® incluyen modelos y tamaños para una amplia gama de aplicaciones. Con tiempos de ciclo más rápidos y mayores capacidades, los garfios GSH permiten mover más y, a la vez, gastar menos. Un diseño del producto más eficiente aumenta la productividad general del garfio y reduce los costos de mantenimiento.
GSH22B-H-4-1000-N null
GSH22B-4-1000-S Los garfios Orange Peel GSH Cat® incluyen modelos y tamaños para una amplia gama de aplicaciones. Con tiempos de ciclo más rápidos y mayores capacidades, los garfios GSH permiten mover más y, a la vez, gastar menos. Un diseño del producto más eficiente aumenta la productividad general del garfio y reduce los costos de mantenimiento.
GSH425-750-S Los garfios Orange Peel GSH Cat® incluyen modelos y tamaños para una amplia gama de aplicaciones. Con tiempos de ciclo más rápidos y mayores capacidades, los garfios GSH permiten mover más y, a la vez, gastar menos. Un diseño del producto más eficiente aumenta la productividad general del garfio y reduce los costos de mantenimiento.
GSH420-500-S Los garfios Orange Peel GSH Cat® incluyen modelos y tamaños para una amplia gama de aplicaciones. Con tiempos de ciclo más rápidos y mayores capacidades, los garfios GSH permiten mover más y, a la vez, gastar menos. Un diseño del producto más eficiente aumenta la productividad general del garfio y reduce los costos de mantenimiento.
GSH22B-4-1500-S Los garfios Orange Peel GSH Cat® incluyen modelos y tamaños para una amplia gama de aplicaciones. Con tiempos de ciclo más rápidos y mayores capacidades, los garfios GSH permiten mover más y, a la vez, gastar menos. Un diseño del producto más eficiente aumenta la productividad general del garfio y reduce los costos de mantenimiento.
GSH22B-4-2000-S Los garfios Orange Peel GSH Cat® incluyen modelos y tamaños para una amplia gama de aplicaciones. Con tiempos de ciclo más rápidos y mayores capacidades, los garfios GSH permiten mover más y, a la vez, gastar menos. Un diseño del producto más eficiente aumenta la productividad general del garfio y reduce los costos de mantenimiento.