1.586 mm (62"), cuchilla empernada

Cucharones de garfio industrial 1.586 mm (62"), cuchilla empernada

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
62 pulg
1586 mm
Peso
1177.3 lb
534 kg
Altura: garfio cerrado
32.8 pulg
833 mm

Descripción general

Diseñados para manipular una amplia variedad de materiales en diferentes condiciones de funcionamiento.

Especificaciones del producto para 1.586 mm (62"), cuchilla empernada

Ancho 62 pulg 1586 mm
Peso 1177.3 lb 534 kg
Altura: garfio cerrado 32.8 pulg 833 mm
Longitud 35.7 pulg 906 mm
Grosor de la base de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Presión de operación 3335.9 lb/pulg² 23000 kPa
Abertura de la mandíbula 39.1 pulg 992 mm

Vea cómo 1.586 mm (62"), cuchilla empernada se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  1.586 mm (62"), cuchilla empernada

Ver más ofertas