Toma en estudio
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Fotografías (7)
NUEVO

Cucharón con acoplador IT de 1,15 m³ (1,5 yd³) Cucharones para manipuladores telescópicos

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
94.7 pulg
2406 mm
Capacidad
1.5 yd³
1.15 m³
Peso
1181.7 lb
536 kg

Características de un vistazo

Placa envolvente conformada

Placa envolvente conformada

El diseño de placa envolvente trasera conformada ofrece un ángulo óptimo para un llenado superior del cucharón. Las esquinas redondeadas permiten reducir la compactación de materiales para aumentar la productividad al máximo.
Tubos de torsión dobles

Tubos de torsión dobles

Los tubos de torsión dobles proporcionan resistencia y durabilidad superiores.
Cuchillas reversibles

Cuchillas reversibles

La cuchilla reversible empernada incluida extiende la vida útil del cucharón.

Especificaciones del producto para Cucharón con acoplador IT de 1,15 m³ (1,5 yd³)

Ancho 94.7 pulg 2406 mm
Capacidad 1.5 yd³ 1.15 m³
Peso 1181.7 lb 536 kg
Altura 37 pulg 941 mm
Longitud 39.4 pulg 1002 mm
Grosor de la base de la cuchilla 0.8 pulg 20 mm
Grosor de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Tipo de interfaz Acoplador IT Acoplador IT

Vea cómo Cucharón con acoplador IT de 1,15 m³ (1,5 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Explorar las ofertas vigentes para  Cucharón con acoplador IT de 1,15 m³ (1,5 yd³)

Ver más ofertas