Descripción general
Aumente la versatilidad de la máquina y mejore la producción general.
Especificaciones principales
Se muestran 1-6 de 5
| Peso | 81.6 lb 37 kg |
| Peso | 81.6 lb 37 kg |
| Ancho | 9.9 pulg 252 mm |
| Ancho | 9.9 pulg 252 mm |
| Longitud | 16.9 pulg 429 mm |
| Altura total | 8.7 pulg 221 mm |
| Diámetro del pasador | 1.6 pulg 40 mm |
| Clase de máquina | Miniexcavadoras de 2 tons EE.UU. Miniexcavadoras de 2 tons EE.UU. |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha