Manual, miniexcavadoras de 1 tonelada
NUEVO

Acopladores con sujetapasador Dual Lock™ para miniexcavadoras Manual, miniexcavadoras de 1 tonelada

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Peso
31.7 lb
14.4 kg
Ancho
7.2 pulg
182 mm
Longitud
11.7 pulg
297 mm

Descripción general

Aumente la versatilidad de la máquina y mejore la producción general.

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 5

Traba manual del cilindro

Traba manual del cilindro

La traba manual del cilindro mantiene una presión positiva en el pasador del cucharón, lo que asegura una conexión constante y confiable con el accesorio.
Traba secundaria

Traba secundaria

La traba secundaria es independiente del cilindro y garantiza la conexión del accesorio a la máquina.
Llave de ajuste incluida

Llave de ajuste incluida

La llave de trinquete se usa para ajustar el acoplador en el accesorio para mantener una traba positiva.
Ajuste de traba del cilindro

Ajuste de traba del cilindro

Gire la tuerca para conectar o desconectar la traba del cilindro.
Ajuste de traba secundario

Ajuste de traba secundario

Abajo: desconectar Arriba: conectar

Especificaciones del producto para Manual, miniexcavadoras de 1 tonelada

Peso 31.7 lb 14.4 kg
Ancho 7.2 pulg 182 mm
Longitud 11.7 pulg 297 mm
Altura total 7 pulg 179 mm
Diámetro del pasador 1.2 pulg 30 mm
Clase de máquina Miniexcavadoras de 1-2 toneladas Miniexcavadoras de 1-2 toneladas
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo Manual, miniexcavadoras de 1 tonelada se compara otros productos consultados con frecuencia.