Acoplador de Conexión Hidráulica Tipo S HCS60: 590-2376

Acopladores de Conexión Hidráulica Tipo S Acoplador de Conexión Hidráulica Tipo S HCS60: 590-2376

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clase de máquina
12-19
12-19
Altura
15.4 pulg
392 mm
Peso
331 lb
150 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 5

Flujo promedio 37 por ciento mejor

Flujo promedio 37 por ciento mejor

  • Los acopladores se mecanizan y se ajustan para el rendimiento de alto flujo que requieren los accesorios hidromecánicos.
  • Un mejor flujo hidráulico genera ganancias en eficiencia del combustible ya que el sistema hidráulico tiene menos restricciones.
  • El resorte cerrado evita la contaminación del sistema hidráulico.
  • Las conexiones de fluidos a prueba de fallas crean un sistema para el flujo de fluido hidráulico, sin que haya derrames durante el intercambio de herramientas.
  • Las mangueras internas en el soporte y el acoplador usan menos mangueras externas, lo que reduce los costos totales de mangueras y de reparación.
En promedio, una vida útil 10 veces mejor con las desconexiones rápidas

En promedio, una vida útil 10 veces mejor con las desconexiones rápidas

  • El diseño de desconexión rápida mejora la vida útil y es fácil de mantener.
  • Gracias al diseño de la tapa y el sellado, se agrega protección a los acopladores y se evita la contaminación del sistema hidráulico.
  • La posición maquinada de las desconexiones rápidas crea el mejor soporte para la conexión del acoplador.
  • Los acopladores de desconexión rápida se instalan en la misma dirección que la fuerza de sujeción, con una brida resistente para garantizar un ajuste firme. Sin anillos o tuercas de sujeción que aumentan el riesgo de piezas sueltas o rotas.
Seguridad líder en la industria

Seguridad líder en la industria

  • Características de seguridad líder en la industria en cuanto a la tecnología de sensores.
  • La sujeción segura del acoplador cumple con la norma de seguridad europea actualizada EN474.
  • Aumente la seguridad de todas las personas en el lugar de trabajo. El operador se mantiene seguro en la cabina y no se necesita ayuda para conectar o desconectar las mangueras hidráulicas durante los cambios de accesorios.
  • Se implementan varias medidas electrónicas y mecánicas para mantener los accesorios seguros, incluso si se produce una pérdida de presión.
  • El operador obtiene confirmaciones visuales y auditivas desde el interior de la cabina sobre la conexión exitosa del accesorio.
  • El diseño de la cuña de traba de servicio pesado mantiene las conexiones fijas y en su lugar durante el uso.
Versatilidad adicional

Versatilidad adicional

  • Intercambio de accesorios con un Acoplador de Conexión Hidráulica:
    • Gracias a los cambios rápidos, los operadores utilizarán accesorios adecuados para tareas y aplicaciones, lo que aumenta la productividad en general y prolonga la vida útil de los accesorios.
    • La capacidad de cambiar accesorios con facilidad puede reducir la cantidad de máquinas que se necesitan para una tarea.
    • Los cambios rápidos de accesorios con la interfaz de conexión hidráulica ahorrarán tiempo en acopladores estáticos o accesorios con pasadores.
  • El conector eléctrico ofrece una funcionalidad total al trabajar con rotadores inclinables, cucharones volcadores para limpieza de acequias y desbrozadoras u otros accesorios con mazos de cables electrónicos para funciones de sensores de pendientes o herramientas.
  • Cada acoplador viene con un gancho de levantamiento que tiene una capacidad de levantamiento de 5, 8 o 10 toneladas, según el tamaño.
Aumente la eficiencia y la productividad con tecnologías integradas

Aumente la eficiencia y la productividad con tecnologías integradas

  • Nunca más vuelva a perder tiempo buscando accesorios. El seguimiento de activos de Cat está disponible en accesorios seleccionados.
  • Haga un seguimiento de toda su flota de accesorios y máquinas desde un solo lugar. Los accesorios con seguimiento de activos se pueden ver en VisionLink® junto al equipo suscrito en Product Link™.
  • Mantenga la seguridad de los activos. Los accesorios con seguimiento de activos envían una alerta si salen de los límites del sitio fáciles de configurar.

Especificaciones del producto para Acoplador de Conexión Hidráulica Tipo S HCS60: 590-2376

Clase de máquina 12-19 12-19
Altura 15.4 pulg 392 mm
Longitud 29.3 pulg 743 mm
Ancho 16.3 pulg 413 mm
Peso 331 lb 150 kg
Capacidad del gancho de levantamiento 5 ton (EE.UU.) 5 ton (EE.UU.)
Presión máxima de operación 5076 lb/pulg² 350 bar
Conectores hidráulicos de 3/8" (montados) 2 2
Flujo del conector hidráulico de 3/8" 13 gal EE.UU./min 50 L/min
Conectores hidráulicos de 1/2" (optativo) 1 1
Flujo del conector hidráulico de 1/2" 21 gal EE.UU./min 79 L/min
Conectores hidráulicos de 3/4" (montados) 2 2
Flujo del conector hidráulico de 3/4" 59 gal EE.UU./min 225 L/min

Vea cómo Acoplador de Conexión Hidráulica Tipo S HCS60: 590-2376 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Acoplador de Conexión Hidráulica Tipo S HCS60

Desconexiones Hidráulicas Rápidas HCS60

Garra de demolición y selección trabajando con un Acoplador HCS

Acoplador HCS conectado a una garra de demolición y selección

Acoplador HCS conectado a una garra de demolición y selección

Acoplador HCS conectado a una garra de demolición y selección

Acoplador HCS conectado a una garra de demolición y selección

Acoplador HCS conectado a una garra de demolición y selección

Acoplador de Conexión Hidráulica Tipo S HCS60
Desconexiones Hidráulicas Rápidas HCS60
Garra de demolición y selección trabajando con un Acoplador HCS
Acoplador HCS conectado a una garra de demolición y selección
Acoplador HCS conectado a una garra de demolición y selección
Acoplador HCS conectado a una garra de demolición y selección
Acoplador HCS conectado a una garra de demolición y selección
Acoplador HCS conectado a una garra de demolición y selección

Explorar las ofertas vigentes para  Acoplador de Conexión Hidráulica Tipo S HCS60: 590-2376

Ver más ofertas