Toma en estudio

Acopladores tipo S Sujetapasador S-40 LCS de 3 toneladas

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Peso
94.8 lb
43 kg
Capacidad del gancho de levantamiento
4409.2 lb
2000 kg
Ancho
10 pulg
254 mm

Descripción general

El acoplador tipo S es un acoplador exclusivo estilo sujetapasador. Garantiza la posibilidad de intercambiar herramientas dentro de una flota de máquinas con diferentes plataformas. Un ajuste firme y constante al accesorio, una baja compensación y confiabilidad son sus características clave.

Especificaciones del producto para Sujetapasador S-40 LCS de 3 toneladas

Peso 94.8 lb 43 kg
Capacidad del gancho de levantamiento 4409.2 lb 2000 kg
Ancho 10 pulg 254 mm
Longitud total 18.5 pulg 470 mm
Altura total 10.3 pulg 262 mm
Diámetro del pasador 1.6 pulg 40 mm
Clase de máquina Miniexcavadoras de 3 a 4 tons EE.UU. Miniexcavadoras de 3 a 4 tons EE.UU.
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador
Sistema hidráulico necesario Dedicada instalada en fábrica Dedicada instalada en fábrica
Presión máxima de operación 4351.1 lb/pulg² 300 bar
Tipo de acoplador Sujetapasador S-40 Sujetapasador S-40

Vea cómo Sujetapasador S-40 LCS de 3 toneladas se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  Sujetapasador S-40 LCS de 3 toneladas

Ver más ofertas