HMF210

HMF210 Cortacésped con cuchillas

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho de trabajo
39.4 pulg
1000 mm
Sistema hidráulico necesario
Flujo estándar
Flujo estándar
Ancho total
46.6 pulg
1184 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 9

Aplicación

Aplicación

Las segadoras trituradoras se usan para corte de alto rendimiento de vegetación, retoños y maleza en zonas agrícolas cubiertas de malas hierbas, estanques de retención y terrenos boscosos.
Motor de pistones

Motor de pistones

El motor de pistones se usa para mejorar la eficiencia operacional de la herramienta y el flujo se adapta a la condición ideal de la maquina.
Tambor equilibrado

Tambor equilibrado

El peso del tambor de desbroce permite un rendimiento de desbroce máximo y un funcionamiento uniforme. El diseño de dientes escalonados permite que solo un diente tenga contacto con el material en todo momento para un rendimiento de corte eficiente.
Mangueras hidráulicas Cat® XTC

Mangueras hidráulicas Cat® XTC

Las tuberías hidráulicas de desconexión rápida permiten intercambiar las herramientas con rapidez. La tubería de drenaje de la caja prolonga la vida útil del motor y protege los componentes internos del motor.
Rodillo trasero integrado

Rodillo trasero integrado

El rodillo trasero integrado mantiene los dientes giratorios lejos del alcance de la tierra, ya que rueda en contacto con el suelo, lo que previene el desgaste excesivo y prolonga la vida útil de los dientes.
Zapatas deslizantes empernadas reemplazables

Zapatas deslizantes empernadas reemplazables

Las zapatas deslizantes son reforzadas y están diseñadas para durar, pero se pueden reemplazar fácilmente si es necesario.

Especificaciones del producto para HMF210

Ancho de trabajo 39.4 pulg 1000 mm
Sistema hidráulico necesario Flujo estándar Flujo estándar
Ancho total 46.6 pulg 1184 mm
Flujo hidráulico óptimo 70 - 130 L/min (18 - 34 gal EE.UU./min) 70 - 130 L/min (18 - 34 gal EE.UU./min)
Diámetro máximo de corte 50 - 75 mm (2 - 3") 50 - 75 mm (2 - 3")
Dientes giratorios por tambor 16 16
Longitud 33.1 pulg 842 mm
Altura total 30.2 pulg 766 mm
Peso 844.4 lb 383 kg
Método del mando Mando de correa en V Mando de correa en V
Motor Pistón axial Pistón axial
Presión hidráulica óptima 150 - 250 bar (2.175 - 3.626 lb/pulg²) 150 - 250 bar (2.175 - 3.626 lb/pulg²)
Velocidad del tambor 2.560 - 2.630 RPM 2.560 - 2.630 RPM

Vea cómo HMF210 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Segadora trituradora Cat® HMF210 en acción

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Segadora trituradora Cat® HMF210 en acción

360 View