Toma en estudio

Horquillas para construcción 1.524 mm (60")

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Altura
52 pulg
1320 mm
Ancho
98.3 pulg
2498 mm
Peso
1172.9 lb
532 kg

Descripción general

Para usarse en aplicaciones de servicio pesado.

Especificaciones del producto para 1.524 mm (60")

Altura 52 pulg 1320 mm
Ancho 98.3 pulg 2498 mm
Peso 1172.9 lb 532 kg
Longitud de diente 60 pulg 1524 mm
Ancho del diente 5.9 pulg 150 mm
Altura del diente 33.1 pulg 841 mm
Grosor del diente 3 pulg 75 mm
Peso del diente 370.4 lb 168 kg
Peso combinado 2120.8 lb 962 kg
Longitud total 85.4 pulg 2169 mm
Tipo de interfaz Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Vea cómo 1.524 mm (60") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  1.524 mm (60")

Ver más ofertas