Descripción general
Permite al operador modificar el espaciado de las horquillas hidráulicamente desde el asiento del operador.
Especificaciones principales
Permite al operador modificar el espaciado de las horquillas hidráulicamente desde el asiento del operador.
| Altura | 58.9 pulg 1497 mm |
| Ancho | 84 pulg 2134 mm |
| Ancho total | 86 pulg 2184 mm |
| Peso | 26.7 pulg 678.1 mm |
| Peso | 26.7 pulg 678.1 mm |
| Longitud | 21.7 pulg 550 mm |
| Longitud | 21.7 pulg 550 mm |
| Separación entre dientes | 387 mm - 1.853 mm (15,2" - 73") 387 mm - 1.853 mm (15,2" - 73") |
| Tipo de interfaz | Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™ |
| Tipo de interfaz | Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™ |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha