Toma en estudio

Portadores de horquillas para troncos y madera 2.134 mm (84")

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Tipo de interfaz
Acoplador Fusion™
Acoplador Fusion™
Configuración de los dientes
Sin giro ni posición libre
Sin giro ni posición libre
Altura
59.3 pulg
1497 mm

Descripción general

Con varios tamaños y opciones disponibles, los portahorquillas para troncos y madera proporcionan las herramientas que necesita para su trabajo específico.

Especificaciones del producto para 2.134 mm (84")

Tipo de interfaz Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™
Configuración de los dientes Sin giro ni posición libre Sin giro ni posición libre
Altura 59.3 pulg 1497 mm
Peso 1911.4 lb 714 kg
Ancho 86.5 pulg 2134 mm
Longitud 18.5 pulg 757 mm
Espacio entre dientes: ancho exterior 2041-636 mm (80.4-25 in) 2041-636 mm (80.4-25 in)

Vea cómo 2.134 mm (84") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  2.134 mm (84")

Ver más ofertas