1.524 mm (60"), acoplador IT, clase III

Portadores de horquillas de palés 1.524 mm (60"), acoplador IT, clase III

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Altura
35.2 pulg
895 mm
Ancho
60 pulg
1524 mm
Ancho total
60 pulg
1524 mm

Descripción general

Para mover cargas en palés en sitios de construcción, para manipular fertilizantes y semillas en viveros y zonas de jardines.

Especificaciones del producto para 1.524 mm (60"), acoplador IT, clase III

Altura 35.2 pulg 895 mm
Ancho 60 pulg 1524 mm
Ancho total 60 pulg 1524 mm
Peso 589.1 lb 267.2 kg
Longitud 14.1 pulg 358 mm
Separación entre dientes 155-1349 mm (6,1-53,1") 155-1349 mm (6,1-53,1")
Tipo de interfaz Acoplador IT Acoplador IT

Vea cómo 1.524 mm (60"), acoplador IT, clase III se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  1.524 mm (60"), acoplador IT, clase III

Ver más ofertas