1.524 mm (60"), con pasador, clase III
NUEVO

1.524 mm (60"), con pasador, clase III Portadores de horquillas de palés

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Altura
25 pulg
635 mm
Ancho
60 pulg
1524 mm
Ancho total
60 pulg
1524 mm

Características de un vistazo

Portahorquillas tipo riel con muescas

Portahorquillas tipo riel con muescas

El diseño del portahorquillas tipo riel con muescas de las horquillas para palés permite fácilmente reemplazar o cambiar y trabar en su lugar los dientes de la horquilla.
Pasador único de inclinación

Pasador único de inclinación

Diseñado específicamente para utilizarse con retroexcavadoras cargadoras con pasador único de inclinación para ofrecer durabilidad y larga vida útil.
Tubos de par

Tubos de par

Los tubos de par aportan mayor resistencia y ayudan a prolongar la vida útil del bastidor portahorquillas.

Especificaciones del producto para 1.524 mm (60"), con pasador, clase III

Altura 25 pulg 635 mm
Ancho 60 pulg 1524 mm
Ancho total 60 pulg 1524 mm
Peso 597.2 lb 270.9 kg
Longitud 17.4 pulg 442 mm
Separación entre dientes 442 mm - 1.369 mm (17,4" - 53,9") 442 mm - 1.369 mm (17,4" - 53,9")
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo 1.524 mm (60"), con pasador, clase III se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  1.524 mm (60"), con pasador, clase III

Ver más ofertas