1.270 mm (50"), acoplador TH estándar
NUEVO

Portadores de inclinación estándar 1.270 mm (50"), acoplador TH estándar

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Altura
47 pulg
1194 mm
Ancho
50 pulg
1270 mm
Ancho total
53 pulg
1346 mm

Descripción general

Los portadores de inclinación estándar se utilizan normalmente en aplicaciones de construcción general, albañilería, agricultura, construcción en acero, manipulación de materiales y construcción de edificios.

Especificaciones del producto para 1.270 mm (50"), acoplador TH estándar

Altura 47 pulg 1194 mm
Ancho 50 pulg 1270 mm
Ancho total 53 pulg 1346 mm
Peso 529.1 lb 240 kg
Longitud 11.1 pulg 282 mm
Separación entre dientes 165-1.145 mm (6,5-45") 165-1.145 mm (6,5-45")
Capacidad de carga 12000 lb 5443.1 kg
Tipo de interfaz Acoplador TH estándar Acoplador TH estándar

Vea cómo 1.270 mm (50"), acoplador TH estándar se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  1.270 mm (50"), acoplador TH estándar

Ver más ofertas