Panel de control EMCP 4.2

Paneles de control del grupo electrógeno Panel de control EMCP 4.2

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Descripción general

El Panel de Control EMCP 4 incluye todos los controles e indicadores del sistema en una interfaz de fácil acceso.

Panel de control EMCP 4.2 Equipos estándar

Control

  • Control automático/arranque/parada
  • Arranque o detención remotos
  • Ajuste de velocidad y voltaje
  • Cronómetro de enfriamiento del motor
  • Parada de emergencia local y remota
  • Giro de ciclo del motor
  • Cronómetro de ciclos programables

Pantalla

  • En una pantalla gráfica de 33 x 132 píxeles, de 3,8" se indican las descripciones de sucesos o alarmas en formato de texto, los puntos de calibración y el monitoreo del motor y el generador. Esta pantalla es visible en todas las condiciones de iluminación.

Monitoreo del generador

  • Voltaje (L-L, L-N)
  • Corriente (fase)
  • Voltios, amperios y frecuencia promedio
  • kW, kVAr, kVA (promedio, fase, %)
  • Factor de potencia (promedio, fase)
  • kW-h, kVAr-h (total)

Protección del generador

  • Sobre/bajo voltaje (27/59)
  • Sobre/baja frecuencia (81 s/b)
  • Secuencia de fase del generador
  • Sobrecorriente (50/51)
  • Potencia inversa (kW) (32)
  • Potencia reactiva inversa (kVAr) (32RV)

Sistema Monitor del motor

  • Velocidad del motor (RPM)
  • Voltaje de batería
  • Presión del aceite
  • Temperatura del aceite
  • Temperatura del refrigerante
  • Soporte para varios idiomas
  • Contador de intentos de giro y arranques exitosos
  • Horas de funcionamiento
  • Monitoreo mejorado del motor (con motores electrónicos)

Protección del motor

  • Baja presión del aceite del motor (alarma)
  • Temperatura alta del aceite del motor (alarma y parada)
  • Temperatura alta del refrigerante (alarma y parada)
  • Baja temperatura del refrigerante (alarma)
  • Bajo nivel de refrigerante (alarma)
  • Exceso de giro
  • Exceso de velocidad
  • Interruptor de control sin estar en automático (alarma)
  • Voltaje de batería bajo, alto y débil

Comunicaciones

  • Enlaces de datos CAN principales y auxiliares
  • Enlace de datos del anunciador RS-485
  • Modbus RTU (semidúplex RS-485)

Entradas y salidas

  • Seis contactos secos A programables
  • Dos contactos secos C programables
  • Dos salida digitales
  • Dos entradas analógicas dedicadas
  • Una entrada analógica programable
  • Dos entradas digitales dedicadas
  • Seis entradas digitales programables

Idiomas admitidos

  • Alemán, árabe, búlgaro, chino, checo, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finlandés, francés, griego, húngaro, inglés, islandés, italiano, letón, lituano, japonés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso y turco.

Ambientales

  • Temperatura de operación del módulo de control: -40 °C a 70 °C
  • Temperatura de operación en la pantalla: -20 °C a 70 °C
  • Humedad: 100 % de condensación de 30 °C a 60 °C
  • Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 85 °C
  • Vibraciones: perfil aleatorio, 24 a 1.000 Hz y 4,3 G ms

Panel de control EMCP 4.2 Equipos opcionales

Monitoreo del generador

  • Voltaje y corriente de excitación (con CDVR)
  • Estator del generador y temperatura del cojinete (con módulo optativo)

Anunciador CAN

  • El anunciador CAN del EMCP 4 sirve para mostrar las condiciones de alarma y las indicaciones de estado del sistema del grupo electrógeno. El anunciador se diseñó para usarse en la red de comunicación auxiliar y se puede utilizar tanto en una aplicación local (paquete montado), como en una aplicación remota (hasta 800').
  • Es posible usar un máximo de tres anunciadores con un único EMCP 4.2.

Anunciador RS-485

  • El Anunciador RS-485 del EMCP 4 sirve para mostrar las condiciones de alarma y las indicaciones de estado del sistema del grupo electrógeno. El anunciador se diseñó para usarse en el enlace de datos a larga distancia del anunciador y se utiliza para la aplicación remota (hasta 4.000').

Software de monitoreo remoto

  • El paquete de software de monitoreo remoto del EMCP 4 es un programa basado en PC que permite al usuario monitorear y controlar un grupo electrógeno y se puede ejecutar en un sistema operativo Windows. El software de monitoreo remoto permite que el usuario configure el monitoreo de los datos y los procesos de adquisición de datos para monitorear, crear gráficos y llevar registros de los datos del grupo electrógeno.

Módulo de entrada y salida digital:

  • El módulo de entrada o salida digital (DI/O, Digital Input/Output) sirve para proporcionar capacidad ampliable de entrada y salida del EMCP 4. Además, permite leer 12 entradas digitales y configurar 8 salidas de relés. El módulo de DI/O se diseñó para usarse en la red de comunicación auxiliar y se puede utilizar tanto en una aplicación local (paquete montado), como en una aplicación remota (hasta 800').
  • Es posible usar un máximo de cuatro módulos de E/S digital con un único EMCP 4.2.

Módulo RTD

  • El módulo RTD sirve para proporcionar capacidad de monitoreo ampliable de la temperatura del generador del EMCP 4. Además, permite leer hasta ocho entradas de RTD de 2, 3 y 4 cables. El módulo RTD se diseñó para usarse en la red de comunicación auxiliar y se puede utilizar tanto en una aplicación local (paquete montado), como en una aplicación remota (hasta 800').
  • Es posible usar un máximo de un módulo RTD con un único EMCP 4.2.

Módulo de termopar

  • El módulo de termopar sirve para proporcionar capacidad de monitoreo ampliable de la temperatura del motor y el generador del EMCP 4. Además, permite leer hasta veinte entradas de termopar tipo J o K. El módulo de termopar se diseñó para usarse en la red de comunicación auxiliar y se puede utilizar tanto en una aplicación local (paquete montado), como en una aplicación remota (hasta 800').
  • Es posible usar un máximo de un módulo de termopar con un único EMCP 4.2 en cada enlace de datos.

Vea cómo Panel de control EMCP 4.2 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  Panel de control EMCP 4.2

Ver más ofertas