Recinto

Recintos de grupos electrógenos Recinto Insonorizado C13 de 50 y 60 Hz

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Longitud
4930 mm
4930 mm
Altura
2.221 mm
2.221 mm
Ancho
1.620 mm
1.620 mm

Descripción general

Estos recintos insonorizados, instalados de fábrica, incorporan silenciadores de nivel supercrítico montados internamente, diseñados para ofrecer seguridad y valor estético en la base del tanque de combustible integral, o bien en la base del tanque de combustible integral de doble pared optativo para la contención total de fluidos.

Especificaciones del producto para Recinto Insonorizado C13 de 50 y 60 Hz

Longitud 4930 mm 4930 mm
Altura 2.221 mm 2.221 mm
Ancho 1.620 mm 1.620 mm
Peso 4.667 kg 4.667 kg

Vea cómo Recinto Insonorizado C13 de 50 y 60 Hz se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  Recinto Insonorizado C13 de 50 y 60 Hz

Ver más ofertas