Recinto

Recintos de grupos electrógenos Recinto SA de 6,8 a 22 kVA

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
876 mm
876 mm
Longitud
1.704 mm
1.704 mm
Altura
1.268 mm
1.268 mm

Descripción general

El diseño modular compacto de la gama de recintos SA de 6,8 a 22 kVA garantiza un rendimiento óptimo en los entornos más hostiles. Diseñada según principios modulares, esta gama incluye componentes intercambiables que permiten la reparación en el sitio. Las puertas elevables y los paneles de acceso ofrecen un alcance óptimo a los espacios de servicio y mantenimiento.

Especificaciones del producto para Recinto SA de 6,8 a 22 kVA

Ancho 876 mm 876 mm
Longitud 1.704 mm 1.704 mm
Altura 1.268 mm 1.268 mm
Peso 575 a 719 kg 575 a 719 kg

Vea cómo Recinto SA de 6,8 a 22 kVA se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Recinto

Recinto

Explorar las ofertas vigentes para  Recinto SA de 6,8 a 22 kVA

Ver más ofertas