Recinto

Recintos de grupos electrógenos SA Lvl1, Lvl2 y Lvl3 de 6,8 a 22 kVA (Serie B)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Altura
2.289 mm
2.289 mm
Ancho
1.920 mm
1.920 mm
Longitud
5.320 mm
5.320 mm

Descripción general

El diseño compacto de la gama de recintos insonorizados nivel 1, nivel 2 y nivel 3 de 6,8 a 22 kVA ofrece la flexibilidad de una insonorización óptima en función de las necesidades. Diseñados según principios modulares, los recintos tienen puertas elevables o puertas con bisagras verticales que proporcionan un acceso óptimo para el servicio y el mantenimiento.

Especificaciones del producto para SA Lvl1, Lvl2 y Lvl3 de 6,8 a 22 kVA (Serie B)

Altura 2.289 mm 2.289 mm
Ancho 1.920 mm 1.920 mm
Longitud 5.320 mm 5.320 mm
Peso 5.952 kg 5.952 kg

Vea cómo SA Lvl1, Lvl2 y Lvl3 de 6,8 a 22 kVA (Serie B) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  SA Lvl1, Lvl2 y Lvl3 de 6,8 a 22 kVA (Serie B)

Ver más ofertas