Recinto

Recintos de grupos electrógenos C9 ACERT de 275 a 330 kVA

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Altura
2.289 mm
2.289 mm
Peso
5.952 kg
5.952 kg
Longitud
5.320 mm
5.320 mm

Descripción general

Recinto Insonorizado para Temperatura Ambiente Alta C18

Especificaciones del producto para C9 ACERT de 275 a 330 kVA

Altura 2.289 mm 2.289 mm
Peso 5.952 kg 5.952 kg
Longitud 5.320 mm 5.320 mm
Ancho 1.920 mm 1.920 mm

Vea cómo C9 ACERT de 275 a 330 kVA se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  C9 ACERT de 275 a 330 kVA

Ver más ofertas