Recinto

Recintos de grupos electrógenos Recinto SA C13, C15, C18 de 350 a 600 kW, 60 Hz

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Longitud
C13: 5.461 mm, C15: 4.948 mm, C18: 5.187 mm
C13: 5.461 mm, C15: 4.948 mm, C18: 5.187 mm
Ancho
C13, C15 y C18: 2.014 mm
C13, C15 y C18: 2.014 mm
Altura
C13: 2.743 mm, C15: 2.619 mm, C18: 2.561 mm
C13: 2.743 mm, C15: 2.619 mm, C18: 2.561 mm

Descripción general

Estos recintos insonorizados de fábrica tienen una construcción extremadamente resistente para soportar la exposición a los elementos y proporcionar protección contra elementos naturales.

Especificaciones del producto para Recinto SA C13, C15, C18 de 350 a 600 kW, 60 Hz

Longitud C13: 5.461 mm, C15: 4.948 mm, C18: 5.187 mm C13: 5.461 mm, C15: 4.948 mm, C18: 5.187 mm
Ancho C13, C15 y C18: 2.014 mm C13, C15 y C18: 2.014 mm
Altura C13: 2.743 mm, C15: 2.619 mm, C18: 2.561 mm C13: 2.743 mm, C15: 2.619 mm, C18: 2.561 mm
Peso 253 a 817 kg 253 a 817 kg

Vea cómo Recinto SA C13, C15, C18 de 350 a 600 kW, 60 Hz se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  Recinto SA C13, C15, C18 de 350 a 600 kW, 60 Hz

Ver más ofertas