Recinto

Recintos de grupos electrógenos Recinto C9 ACERT SA y WP de 180 a 300, 60 Hz EE.UU.

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso
Peso del paquete de 219 a 1.062 kg
Peso del paquete de 219 a 1.062 kg
Ancho
Ancho del paquete de 1.920 a 2.056 mm
Ancho del paquete de 1.920 a 2.056 mm
Altura
Altura del paquete de 2.142 a 2.831 mm
Altura del paquete de 2.142 a 2.831 mm

Descripción general

Recintos C9 insonorizados y con protección contra elementos naturales

Especificaciones del producto para Recinto C9 ACERT SA y WP de 180 a 300, 60 Hz EE.UU.

Peso Peso del paquete de 219 a 1.062 kg Peso del paquete de 219 a 1.062 kg
Ancho Ancho del paquete de 1.920 a 2.056 mm Ancho del paquete de 1.920 a 2.056 mm
Altura Altura del paquete de 2.142 a 2.831 mm Altura del paquete de 2.142 a 2.831 mm
Longitud Longitud del paquete de 4.035 a 5.739 mm Longitud del paquete de 4.035 a 5.739 mm

Vea cómo Recinto C9 ACERT SA y WP de 180 a 300, 60 Hz EE.UU. se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  Recinto C9 ACERT SA y WP de 180 a 300, 60 Hz EE.UU.

Ver más ofertas