Recinto

Recintos de grupos electrógenos Recintos WP y SA D40-2LC a D60-4LC

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Longitud
Longitud del paquete de 1.972 a 2.503 mm
Longitud del paquete de 1.972 a 2.503 mm
Ancho
1.075 mm
1.075 mm
Peso
Peso del paquete de 80 a 137 kg
Peso del paquete de 80 a 137 kg

Descripción general

Recinto de protección contra elementos naturales e insonorizado

Especificaciones del producto para Recintos WP y SA D40-2LC a D60-4LC

Longitud Longitud del paquete de 1.972 a 2.503 mm Longitud del paquete de 1.972 a 2.503 mm
Ancho 1.075 mm 1.075 mm
Peso Peso del paquete de 80 a 137 kg Peso del paquete de 80 a 137 kg
Altura Altura del paquete de 1.378 a 2.241 mm Altura del paquete de 1.378 a 2.241 mm

Vea cómo Recintos WP y SA D40-2LC a D60-4LC se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  Recintos WP y SA D40-2LC a D60-4LC

Ver más ofertas