Recinto

Recintos de grupos electrógenos Recinto Insonorizado para Temperatura Ambiente Alta C15

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Altura
2.317 mm
2.317 mm
Peso
5.071 kg
5.071 kg
Longitud
4930 mm
4930 mm

Descripción general

Recinto Insonorizado para Temperatura Ambiente Alta C15

Especificaciones del producto para Recinto Insonorizado para Temperatura Ambiente Alta C15

Altura 2.317 mm 2.317 mm
Peso 5.071 kg 5.071 kg
Longitud 4930 mm 4930 mm
Ancho 1.658 mm 1.658 mm

Vea cómo Recinto Insonorizado para Temperatura Ambiente Alta C15 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  Recinto Insonorizado para Temperatura Ambiente Alta C15

Ver más ofertas