Viga de nivelación de 2.000 mm (79")
NUEVO

Viga de nivelación de 2.000 mm (79") Viga de nivelación

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho total
78.7 pulg
2000 mm
Longitud total
41.9 pulg
1063 mm
Altura total
10.8 pulg
275 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 6

Profundidad de rodillos ajustables

Profundidad de rodillos ajustables

El conjunto de rodillo y traílla de servicio pesado permite variar la profundidad. La altura puede ajustarse mediante los cojinetes que se encuentran a cada lado. El rodillo puede utilizarse durante la compactación tanto en avance como en retroceso.
Compartimientos delanteros

Compartimientos delanteros

Los compartimientos delanteros capturan y distribuyen uniformemente el material a lo largo de todo el ancho de la viga niveladora. Los compartimientos proporcionan un mayor control del flujo de material al nivelar áreas con arena, tierra o grava.
Refuerzos en las esquinas

Refuerzos en las esquinas

Los refuerzos de las esquinas del bastidor aumentan la resistencia a las cargas laterales. Refuerzos adicionales en los protectores contra derrames para evitar deformaciones al empujar cargas con el máximo peso.
Traílla de servicio pesado

Traílla de servicio pesado

La traílla limpia continuamente el tambor del rodillo durante la compactación tanto en avance como en retroceso. El diseño de servicio pesado evita que materiales adherentes como arcilla, limo y lodo se peguen al rodillo La traílla se desplaza junto con el rodillo ajustable, lo que garantiza una limpieza adecuada en cualquier ajuste de profundidad seleccionado. La traílla cuenta con un sistema de acceso para limpieza que facilita el mantenimiento.
Bandas de desgaste protectoras

Bandas de desgaste protectoras

Las bandas de desgaste reemplazables están soldadas a la parte inferior de la viga niveladora, debajo de las alas y del borde de nivelación. La abrasión que causan la tierra, la grava y otros materiales es absorbida por estas bandas de desgaste, lo que evita daños a la viga niveladora. El reemplazo de estas bandas mantiene un perfil de nivelación preciso y un borde afilado a lo largo del tiempo.
Alas en línea con protectores contra derrames

Alas en línea con protectores contra derrames

Las alas fijas en línea de la viga niveladora permiten recoger, transportar y distribuir materiales con facilidad. Los protectores contra derrames se ubican sobre las alas en línea para proporcionar un control adicional del movimiento de materiales, especialmente en posiciones anguladas, lo que permite una nivelación y un perfilado limpios y eficientes en el lugar de trabajo.

Especificaciones del producto para Viga de nivelación de 2.000 mm (79")

Ancho total 78.7 pulg 2000 mm
Longitud total 41.9 pulg 1063 mm
Altura total 10.8 pulg 275 mm
Peso 992.1 lb 450 kg
Ancho del rodillo 73.8 pulg 1875 mm
Diámetro del rodillo 9.6 pulg 244 mm
Compatibilidad TRS8 TRS8
Tipo de interfaz Requiere soporte de montaje Requiere soporte de montaje

Vea cómo Viga de nivelación de 2.000 mm (79") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  Viga de nivelación de 2.000 mm (79")

Ver más ofertas