Martillo H160 GC

Martillos GC H160 GC

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clase de energía de impacto
7.5 pie-lb
10.17 J
Golpes por minuto
200 - 450
200 - 450
Peso en orden de trabajo máximo
6762.8 lb
3.074 kg

Descripción general

Los martillos Cat® satisfacen ampliamente todas sus necesidades de demolición, construcción y cantera. Combine el diseño simple y ligero de los martillos de la serie GC con la fiabilidad, durabilidad y valor que espera de los productos Cat. El resultado es una solución de bajo costo por hora que proporciona la potencia y el rendimiento constantes que usted necesita.

Especificaciones del producto para H160 GC

Clase de energía de impacto 7.5 pie-lb 10.17 J
Golpes por minuto 200 - 450 200 - 450
Peso en orden de trabajo máximo 6762.8 lb 3.074 kg
Peso en orden de trabajo mínimo 3.05 lb 6.724 kg
Peso máximo del portador 99.2 lb 45 t
Peso mínimo del portador 72.7 lb 33 t
Diámetro del eje de la herramienta 4.6 pulg 118 mm
Presión máxima de operación 2.61 lb/pulg² 18 kPa
Presión de operación mínima 2.32 lb/pulg² 16 kPa
Flujo nominal máximo 68 gal/min 260 L/min
Flujo nominal mínimo 50 gal/min 190 L/min

Vea cómo H160 GC se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Martillo H160 GC

Martillo H160 GC