Martillo H180 GC

Martillos GC H180 GC

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clase de energía de impacto
10.75 pie-lb
14.578 J
Golpes por minuto
200 - 450
200 - 450
Peso en orden de trabajo máximo
6762.8 lb
3.074 kg

Descripción general

Los martillos Cat® satisfacen ampliamente todas sus necesidades de demolición, construcción y cantera. Combine el diseño simple y ligero de los martillos de la serie GC con la fiabilidad, durabilidad y valor que espera de los productos Cat. El resultado es una solución de bajo costo por hora que proporciona la potencia y el rendimiento constantes que usted necesita.

Especificaciones del producto para H180 GC

Clase de energía de impacto 10.75 pie-lb 14.578 J
Golpes por minuto 200 - 450 200 - 450
Peso en orden de trabajo máximo 6762.8 lb 3.074 kg
Peso en orden de trabajo mínimo 9.26 lb 4.2 kg
Peso máximo del portador 121.2 lb 55 t
Peso mínimo del portador 88.1 lb 40 t
Diámetro del eje de la herramienta 5.9 pulg 150 mm
Presión máxima de operación 2.61 lb/pulg² 18 kPa
Presión de operación mínima 2.32 lb/pulg² 16 kPa
Flujo nominal máximo 79 gal/min 300 L/min
Flujo nominal mínimo 68 gal/min 250 L/min

Vea cómo H180 GC se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Martillo H180 GC

Martillo H180 GC