Logre hasta un 18 % menos de costos de mantenimiento con los martillos Cat�. Acceso fácil y rápido a las áreas de mantenimiento, lo que asegura que el martillo funcione siempre al máximo. Pase más tiempo trabajando y menos tiempo en servicio. El engrase se puede realizar rápidamente desde un punto de engrase a la altura de una persona.
Es posible realizar el servicio del buje inferior en terreno con herramientas manuales simples. Verifique la carga de gas del martillo sin necesidad de extraerlo de la máquina.aplicaciones difíciles.
Todos los trituradores se prueban de acuerdo con el sistema de control de calidad ISO antes de la entrega.