Martillos GC H115GC

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clase de energía de impacto
2.212 ft-lb
3 J
Golpes por minuto
450 a 800
450 a 800
Peso en orden de trabajo mínimo
2.919 lb
1.327 kg

Descripción general

Los martillos Cat® pueden realizar brevemente las necesidades de trabajo en demolición, en construcción y en canteras. Combinan el diseño sencillo y ligero de la serie de martillos GC con la fiabilidad, la durabilidad y el valor que se espera de los productos Cat. El resultado es una solución de bajo costo por hora que proporciona la potencia y el rendimiento uniformes que necesita.

Especificaciones del producto para H115GC

Clase de energía de impacto 2.212 ft-lb 3 J
Golpes por minuto 450 a 800 450 a 800
Peso en orden de trabajo mínimo 2.919 lb 1.327 kg
Peso máximo del portador 39.683 lb 18 t
Peso mínimo del portador 28.66 lb 13 t
Presión máxima de operación 2.465 lb/pulg² 17 kPa
Presión de operación mínima 2.175 lb/pulg² 15 kPa
Flujo nominal máximo 32 gal/min 120 L/min
Flujo nominal mínimo 24 gal/min 90 L/min

Vea cómo H115GC se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento