Martillos GC H110GC

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clase de energía de impacto
1475 pie·lbf
2000 J
Golpes por minuto
450-650
450-650
Peso en orden de trabajo mínimo
2721 lb
1237 kg

Descripción general

Los martillos Cat® pueden realizar brevemente las necesidades de trabajo en demolición, en construcción y en canteras. Combinan el diseño sencillo y ligero de la serie de martillos GC con la fiabilidad, la durabilidad y el valor que se espera de los productos Cat. El resultado es una solución de bajo costo por hora que proporciona la potencia y el rendimiento uniformes que necesita.

Especificaciones del producto para H110GC

Clase de energía de impacto 1475 pie·lbf 2000 J
Golpes por minuto 450-650 450-650
Peso en orden de trabajo mínimo 2721 lb 1237 kg
Peso en orden de trabajo máximo 2776.4 lb 1262 kg
Flujo nominal mínimo 21 gal/min 80 L/min
Flujo nominal máximo 26 gal/min 100 L/min
Presión de operación mínima 2030 lb/pulg² 14000 kPa
Presión máxima de operación 2320 lb/pulg² 16000 kPa
Diámetro del eje de la herramienta 2.83 pulg 72 mm
Peso mínimo del portador 24251 lb 11 t
Peso máximo del portador 35724 lb 16 t

Vea cómo H110GC se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.

Consentimiento de marketing