< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Diseño fiable y duradero

  • Los Martillos Cat® utilizan hasta un 25 % menos de combustible y son hasta un 27 % más eficientes.
  • Disfrute tiempos cortos de servicio y menores costos de posesión y operación con el diseño simplificado.
  • Elija entre las opciones de montaje superior o lateral para que se adapte a la aplicación.
  • Logre potencia y producción constantes en el tiempo con el diseño de operación de gas.
  • Los martillos Cat están diseñados para trabajar con nuestras máquinas, como una solución total, y proporcionan una perfecta conectividad hidráulica para obtener el máximo rendimiento.

Fácil de mantener

  • Logre hasta un 18 % menos de costos de mantenimiento con los martillos Cat®.
  • Acceso fácil y rápido a las áreas de mantenimiento, lo que asegura que el martillo funcione siempre al máximo.
  • Pase más tiempo trabajando y menos tiempo en servicio.
  • El engrase se puede realizar rápidamente desde un punto de engrase a la altura de una persona.
  • Es posible realizar el servicio del buje inferior en terreno con herramientas manuales simples.
  • Verifique la carga de gas del martillo sin necesidad de extraerlo de la máquina.
  • aplicaciones difíciles.
  • Todos los trituradores se prueban de acuerdo con el sistema de control de calidad ISO antes de la entrega.
  • Fácil de operar

  • Se mejoraron la sensación y el control del operador con un sistema de desgaste cuádruple de intertraba que guía y soporta la altura de carga delantera.
  • Seleccione entre frecuencia alta de impactos y potencia máxima para obtener el rendimiento que necesita para adaptarse a la aplicación.
  • Ajuste fácilmente la carrera del pistón entre las posiciones de frecuencia del pistón y de mayor potencia de impacto para que coincida con los requisitos de la aplicación.
  • Cuenta con un buen respaldo.

  • Vaya donde el trabajo lo lleve. La red de distribuidores Cat está para ayudarlo cuando lo necesite.
  • Confíe en Caterpillar para obtener un respaldo completo para los sistemas. Reciba las piezas, el servicio y la asistencia técnica que necesita para la máquina, el martillo y el sistema hidráulico de un solo proveedor.
  • Información general

    Los martillos Cat® pueden realizar brevemente las necesidades de trabajo en demolición, en construcción y en canteras. Combinan el diseño sencillo y ligero de la serie de martillos GC con la fiabilidad, la durabilidad y el valor que se espera de los productos Cat. El resultado es una solución de bajo costo por hora que proporciona la potencia y el rendimiento uniformes que necesita.

    Unidades:
    Clase de energía de impacto 2212.0 lb-pie 3000.0 J Less
    Golpes por minuto 450 a 800 450 a 800 Less
    Peso máximo en orden de trabajo 3053.6 lb 1388.0 kg Less
    Peso mínimo en orden de trabajo 2919.0 lb 1327.0 kg Less
    Peso máximo del portador 39683.0 lb 18.0 t Less
    Min Peso del portador 28660.0 lb 13.0 t Less
    Diámetro del eje de la herramienta NaN in 120.0 mm Less
    Presión máxima de operación 2465.0 lb/pulg² 17000.0 kPa Less
    Presión mínima de operación 2175.0 lb/pulg² 15000.0 kPa Less
    Flujo nominal (Máx.) 32.0 gal EE.UU./min 120.0 l/min Less
    Flujo nominal (Min.) 24.0 gal EE.UU./min 90.0 l/min Less

    -NA-

    Flujo mínimo nominal 18.0 kg 32.0 gal EE.UU./min Less